Denominação do tipo

Exemplo: MCX91A-0125-5E3-4-T00

MC

Linha de produtos

MOVITRAC®

X

Tipo de unidade

X = conversor de eixo único

91

Série

91 = com fonte chaveada de 24 VCC

A

Versão

A = número de versão da série de unidades

0125

Classe de potência

0125 = corrente nominal de saída, por ex., 0125 = 12.5 A

5

Tensão de alimentação

2 = 200 – 230 VCA

5 = 380 – 500 VCA

E

Variante do módulo de potência EMC

0 = com supressão de interferência integrada

E = filtro EMC com categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

3

Tipo de conexão

1 = tipo de conexão monofásica

3 = tipo de conexão trifásica

4

Modo de operação

4 = operação em 4 quadrantes

T

Variante da unidade

0 = padrão (sem interface de dados de processo)

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = controle através do fieldbus

E = EtherCAT®/Perfil da unidade CiA402

L = Ethernet POWERLINK/Perfil da unidade CiA402

0

Nível tecnologia

0 = versão padrão

0

Nível de aplicação

0 = nível de aplicação 0 (necessário para, por exemplo, MOVIKIT® Velocity Drive)

1 = nível de aplicação 1 (necessário para, por exemplo, MOVIKIT® Positioning Drive)

2 = nível de aplicação 2 (para soluções específicas para o cliente)

/000

MOVIKIT®

000 = controle FCB padrão

001 = MOVIKIT® Velocity Drive (carregado de fábrica)

...

 

Versões da unidade

/DI = MOVILINK® DDI

/CSO = STO PL d, controle através da entrada

/CSB = STO PL d, controle através de comunicação segura

/CSL = SBC, SLS, controle através de comunicação segura

/CSS = SBC, SLS, controle através de comunicação segura

/CFN = variante de comunicação PROFINET

/CFE = variante de comunicação EtherNet/IPTM e Modbus TCP

/CFL = variante de comunicação POWERLINK

/L = versão com placas resinadas pintadas

/P = parâmetros de fábrica

 

Opções

/CMM = módulo de energia

/CDM = módulo de diagnóstico