Typenbezeichnung

Beispiel: MCX91A-0125-5E3-4-T00

MC

Produktfamilie

MOVITRAC®

X

Gerätetyp

X = Einachsumrichter

91

Baureihe

91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil

A

Version

A = Versionsstand der Gerätereihe

0125

Leistungsklasse

0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A

5

Anschluss-Spannung

2 = AC 200 – 230 V

5 = AC 380 – 500 V

E

Leistungsteil-Variante EMV

0 = Grundentstörung integriert

E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

3

Anschlussart

1 = 1-phasige Anschlussart

3 = 3-phasige Anschlussart

4

Betriebsart

4 = 4-Quadranten-Betrieb

T

Gerätevariante

0 = Standard (ohne Prozessdaten-Schnittstelle)

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = Ansteuerung über Feldbus

E = EtherCAT®/Geräteprofil CiA402

L = Ethernet POWERLINK/Geräteprofil CiA402

0

Technologielevel

0 = Standardausführung

0

Applikationslevel

0 = Applikationslevel 0 (erforderlich für z.B. MOVIKIT® Velocity Drive)

1 = Applikationslevel 1 (erforderlich für z.B. MOVIKIT® Positioning Drive)

2 = Applikationslevel 2 (für kundenspezifische Lösungen)

/000

MOVIKIT®

000 = Standard FCB-Steuerung

001 = MOVIKIT® Velocity Drive (ab Werk geladen)

...

 

Geräteausführungen

/DI = MOVILINK® DDI

/CSO = STO PL d, Ansteuerung über Eingang

/CSB = STO PL d, Ansteuerung über sichere Kommunikation

/CSL = SBC, SLS, Ansteuerung über sichere Kommunikation

/CSS = SBC, SLS, Ansteuerung über sichere Kommunikation

/CFN = Kommunikationsvariante PROFINET

/CFE = Kommunikationsvariante EtherNet/IPTM und Modbus TCP

/CFL = Kommunikationsvariante POWERLINK

/L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten

/P = Parameter ab Werk

 

Optionen

/CMM = Speichermodul

/CDM = Diagnosemodul