Emissões de interferências

Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C2 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.

Classe de valor limite C2

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 0SEm caso de utilização de cabos do motor não blindados em combinação com as opções de saída HD.. ou HF.., é necessário observar o seguinte nos tamanhos 0S monofásico e 0L: A classe de valor limite C2 é cumprida em relação às falhas causadas pelo cabo. Para cumprir a classe de valor limite C2 nas falhas irradiadas, poderão ser necessárias medidas adicionais, consultar o manual "Prática da tecnologia do acionamento" (código 11535806). C3 é cumprido no tamanho 0, tanto em relação às falhas causadas pelo cabo, como também às falhas irradiadas., 0LEm caso de utilização de cabos do motor não blindados em combinação com as opções de saída HD.. ou HF.., é necessário observar o seguinte nos tamanhos 0S monofásico e 0L: A classe de valor limite C2 é cumprida em relação às falhas causadas pelo cabo. Para cumprir a classe de valor limite C2 nas falhas irradiadas, poderão ser necessárias medidas adicionais, consultar o manual "Prática da tecnologia do acionamento" (código 11535806). C3 é cumprido no tamanho 0, tanto em relação às falhas causadas pelo cabo, como também às falhas irradiadas., 3

–

–

–

HD.. ou HF..

–

Tamanho 4 – 6

–

HD.. ou HF..

–

Tamanho 7

–

HD..

–

Tamanho 8Observar que a classe de valor limite C2 é atendida em relação à interferência conduzida. Para cumprir a classe de valor limite C2 nas falhas irradiadas, poderão ser necessárias medidas adicionais. Consultar o manual "Prática da tecnologia do acionamento".

–

HD..

–

INFORMAÇÃO

Ao utilizar um filtro de saída, a seleção "Filtro de saída" deve ser ativada durante a colocação em operação.

INFORMAÇÃO

Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros é bastante limitada.