Émissivité

Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de liaisons à faible capacité. Pour atteindre les niveaux C2 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.

Niveau C2

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Filtres de sortie HF..
Selfs de sortie HD...

Liaisons blindées

Tailles 0SEn cas d'utilisation des liaisons moteur non blindées avec les options de sortie HD.. ou HF.., tenir compte de ce qui suit pour les tailles 0S monophasé et 0L. Le niveau C2 en matière de perturbation au niveau des liaisons est respecté. Pour atteindre le niveau C2 en cas de perturbations par rayonnement, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, voir manuel "Pratique de la technique d'entraînement" (référence 11535806). Le niveau C3 est respecté pour la taille 0 aussi bien concernant les perturbations conduites par les liaisons que les perturbations par rayonnement., 0LEn cas d'utilisation des liaisons moteur non blindées avec les options de sortie HD.. ou HF.., tenir compte de ce qui suit pour les tailles 0S monophasé et 0L. Le niveau C2 en matière de perturbation au niveau des liaisons est respecté. Pour atteindre le niveau C2 en cas de perturbations par rayonnement, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, voir manuel "Pratique de la technique d'entraînement" (référence 11535806). Le niveau C3 est respecté pour la taille 0 aussi bien concernant les perturbations conduites par les liaisons que les perturbations par rayonnement., 3

–

–

–

HD.. ou HF..

–

Tailles 4 à 6

–

HD.. ou HF..

–

Taille 7

–

HD..

–

Taille 8Noter que le niveau C2 est respecté en matière de perturbation au niveau des liaisons. Pour atteindre le niveau C2 en cas de perturbations par rayonnement, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires, voir le manuel : Pratique de la technique d'entraînement".

–

HD..

–

REMARQUE

Pour utiliser un filtre de sortie, activer l'option "filtre de sortie" lors de la mise en service.

REMARQUE

Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité des filtres dans ce cas est très limitée.