Redução de potência devido à frequência de rotação

A corrente nominal de saída especificada IN do conversor é o valor efetivo. A carga intensificada nos semicondutores de potência deve ser considerada, especialmente quando o campo girante é lento e estacionário. Quando o campo girante estiver estacionário, fui uma corrente direta, a qual, dependendo da posição de fase, pode corresponder ao valor de pico da corrente senoidal.

É particularmente importante considerar as frequências de saída fA < 3 Hz.

Até tamanho 7 MCX91A-2500..

A partir do tamanho 7 MCX91A-3000..

[1] Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível

[2] Corrente de sobrecarga com limitação de tempo