基于旋转磁场频率的降额

指定的变频器额定输出电流I额定是指有效值。必须关注功率半导体上负载提高的情况,尤其是在旋转磁场缓慢和静止的情况。当旋转磁场静止时,直流电流动,该直流电取决于相位可等于正弦电流的峰值。

特别重要的是,关注< 3 Hz的输出频率f输出。

最高规格7 MCX91A-2500..

最低规格7 MCX91A-3000..

[1] 在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2] 受时间限制的过载电流