Curva característica dinâmica

A curva característica limite dinâmica fornece informações sobre o torque máximo que o motor pode fornecer a uma determinada rotação. Deve-se observar que o conversor deve fornecer corrente suficiente para que o motor atinja o torque máximo.

As curvas características de limite específicas do motor estão incluídas na ferramenta de planejamento de projeto SEW-Workbench ou no gerador de curvas características on-line no Online Support em www.sew-eurodrive.de.

Mais informações sobre o planejamento de projeto de acionamentos podem ser encontradas nos catálogos correspondentes dos respectivos motores.

Além disso, você também encontrará assistência com engenharia de acionamento na documentação "Prática em tecnologia de acionamento/planejamento de projeto dos acionamentos".