Courbe crête dynamique

La courbe crête dynamique indique quel couple maximal le moteur peut générer à une vitesse spécifique. Tenir compte du fait que le variateur doit mettre à disposition un courant suffisant, afin que le moteur puisse atteindre le couple maximal.

Les courbes crêtes thermiques de chaque moteur sont disponibles dans l'outil de configuration SEW-Workbench ou dans le configurateur produit de Online Support du site Internet.

D'autres informations concernant l'étude et configuration des entraînements figurent dans les catalogues des moteurs correspondants.

De plus, une aide relative à l'étude et configuration de l'entraînement est disponible dans la documentation : Pratique de la technique d'entraînement / Étude et configuration d'entraînement.