Conditions climatiques
Stockage longue durée | Avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-1, classe 1K21 sans condensation Différente de la norme : température -25 °C – +70 °CEn fonction de la configuration. |
Transport | Avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-2, classe 2K11 sans condensation Différente de la norme : température -25 °C – +70 °CEn fonction de la configuration. |
Exploitation | Utilisation fixe, avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-3, classe 3K22 sans condensation Différente de la norme : température 0 °C – +40 °CException pour les tailles 0S et 0L |