Montage des variateurs de vitesse des tailles 3 à 8

Procéder comme suit.

Insérer les vis de fixation [1] et [2] dans les perçages préparés de la plaque de montage de l'armoire de commande, sans les serrer.

  1. Placer le variateur de vitesse par le haut sur les vis de fixation [1] par les trous oblongs de sa plaque support.
  2. Pousser le variateur vers l'arrière de sorte que les vis de fixation [2] s'emboîtent dans les trous supérieurs de sa paroi arrière.
  3. Pousser le variateur de vitesse vers le bas.
  4. Serrer les vis de fixation [1] et [2].