Montage des variateurs des tailles 0S et 0L
Procéder comme suit.

La vis de fixation [1] est insérée dans le perçage préparé de la plaque de montage de l'armoire de commande, mais pas serrée.
- Placer le variateur de vitesse par le haut sur la vis de fixation [1] par le trou oblong de sa plaque support.
- Pousser le variateur vers l'arrière de sorte que la vis de fixation [2] s'emboîte dans le trou supérieur de sa paroi arrière et dans le trou taraudé de la plaque de montage.
- Serrer les vis de fixation [1] et [2].
Pour démonter le variateur de vitesse, procéder dans l'ordre inverse du montage.