Remplacement d'appareil

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte du module mémoire CMM avec clé de sécurité intégrée libère un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que le module mémoire CMM correspondant à l'application est inséré dans le bon emplacement.

REMARQUE

  • Une option de sécurité CS..A défectueuse doit être mise hors service dans les 100 heures.
  • Il n'y a pas de mot de passe utilisateur dans une nouvelle option de sécurité CS..A. Si l'appareil à remplacer a un mot de passe, il faut définir le mot de passe dans le nouvel appareil.