Cambio de la unidad

ADVERTENCIA

Un módulo de memoria CMM con memoria de claves integrada mal enchufado habilita una parametrización incorrecta de la opción de seguridad.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que el módulo de memoria CMM adecuado para la aplicación está enchufado en la posición correcta de la instalación.
AVISO

- Una opción de seguridad CS..A defectuosa debe desconectarse en menos de 100 horas.
- En una nueva opción de seguridad CS..A no se ha establecido ninguna contraseña de usuario. Si ha asignado una contraseña a la unidad que se va a sustituir, deberá volver a establecerla en la unidad sustituida.
Información adicional