Entrée

Unité

MCX91A-....-503-4..

Taille

7

Type

2200

2500

3000

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

198

225

270

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Oui

Contacts de raccordement X1

–

Boulon M12