Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-5E3-4..

Taille

0S

Type

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

90

Puissance en continu frein hacheur

kW

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs