Capteurs avec contact (monocanaux)
Le raccordement du capteur monocanal est réalisé via l'alimentation capteur F-SS0 ou F-SS1. La fréquence d'horloge de l'alimentation permet de détecter les courts-circuits transversaux au niveau du câblage. Respecter l'affectation précise des F‑DI.. en fonction de l'alimentation des capteurs F-SS0 ou F-SS1.
Réglages dans l'outil de paramétrage Assist CS..
- Sélectionner le mode de branchement monocanal.
- En fonction des exigences de sécurité, activer ou désactiver le diagnostic de liaison et l'alimentation par signal pulsé de l'alimentation du capteur.
L'illustration suivante montre l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A avec capteurs avec contact monocanaux.

Exploitation avec diagnostic de liaison activé
Les défauts suivants sont détectés.
- Court-circuit transversal entre chaque liaison d'entrée digitale F-DI.. et une tension d'alimentation 24 V
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DIx et une autre liaison d'entrée digitale F-DIy affectée à une autre alimentation capteur si au moins le contact correspondant de l'autre entrée digitale F-DIy est fermé.
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DI.. et une liaison d'alimentation capteur qui n'est pas affectée à l'entrée F-DI.. .
- Court-circuit transversal entre une liaison d'alimentation capteur F-SS.. et une tension d'alimentation 24 V si l'entrée digitale F-DI.. de l'alimentation capteur est affectée et si le contact correspondant à l'entrée F-DI.. est fermé.
- Court-circuit transversal entre les liaisons d'alimentation capteur F-SS.. si le contact correspondant à l'entrée digitale F-DI.. est fermé.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas de court-circuit entre une alimentation capteur F‑SS.. et une entrée de sécurité F-DI.. .
Blessures graves ou mortelles.
- Veiller à exclure tout court-circuit entre l'alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité correspondante F-DI.. .

AVERTISSEMENT

Si le diagnostic de liaison est désactivé, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas les courts-circuits transversaux dans le câblage. Sans autre mesure supplémentaire, cette configuration n'est pas admissible pour les applications de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
- Un capteur monocanal avec diagnostic de liaison permet d'atteindre une structure de catégorie 2 selon EN ISO 13849-1.