Sensores con contactos (1 canal)

La conexión de un sensor de 1 canal se realiza mediante la alimentación de sensor F-SS0 y F-SS1. El ciclo de sensor disponible allí permite detectar los fallos cruzados en el cableado. Tenga en cuenta la asignación detallada del F-DI.. para alimentación de sensor F-SS0 o F‑SS1.

Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":

  • Seleccione el tipo de conexión de 1 canal.
  • Dependiendo de los requisitos de seguridad técnica, active o desactive el diagnóstico de línea y el pulso de la alimentación de sensor.

La siguiente imagen muestra la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con sensores de 1 canal con contactos.

Funcionamiento con diagnóstico de línea activado

Se reconocen los siguientes fallos:

  • Fallo cruzado entre cada línea de entrada binaria F-DI.. y una tensión de alimentación de 24 V.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DIx y otra línea de entrada binaria F-DIy que está asignada a otra alimentación de sensor, si al menos el contacto de conmutación correspondiente de la otra entrada binaria F-DIy está cerrado.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DI.. y una línea de alimentación de sensor no asignada a la entrada F-DI..
  • Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS.. y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI.. está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI.. está cerrado.
  • Fallo cruzado entre las líneas de alimentación de sensor F-SS.. si el contacto de conmutación asociado a la entrada binaria F-DI.. está cerrado.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS.. y una entrada segura F-DI.. asociada.
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que no hay cortocircuito entre la alimentación de sensor F-SS.. y una entrada segura F-DI.. asociada.

ADVERTENCIA

Cuando el diagnóstico de línea está desactivado, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar fallos cruzados en el cableado. Esta configuración no está permitida para aplicaciones de seguridad si no se aplican medidas adicionales.
Lesiones graves o fatales.
  • Un sensor de 1 canal con diagnóstico de línea puede alcanzar una estructura de categoría 2 conforme a EN ISO 13849-1.