Vue d'ensemble

Les MOVITRAC® advanced sont des variateurs de vitesse permettant un raccordement direct au réseau, adaptés à toutes les applications, du simple pilotage de vitesse à l'entraînement servo. La série est utilisée pour le raccordement direct aux commandes via les réseaux de communication industriels tels que, p. ex. PROFINET, Ethernet/IPTM, ModbusTCP ou EtherCAT®. Une variante de base est en plus disponible exclusivement pour le pilotage via des entrées digitales et analogiques.

Le variateur comprend les composants suivants.

  • Appareil de base :
    • Variante appareil pour le raccordement aux réseaux de communication industrielle
    • Variante appareil pour la sécurité fonctionnelle dans différentes variantes fonctionnelles
    • Variante appareil avec interface de données digitale MOVILINK® DDI
  • Niveau application pour l'utilisation des modules logiciels MOVIKIT® catégorie Drive
  • Consoles de paramétrage et pilotage optionnelles
  • Module mémoire optionnel
  • Accessoires pour l'installation conforme CEM
  • Accessoires pour le raccordement et le pilotage des moteurs et freins
  • Câbles moteur et câbles codeur préconfectionnés

Pour une utilisation dans des environnements difficiles, les variateurs peuvent être livrés avec des cartes électroniques vernies. Le vernissage des cartes confère à l'appareil une résistance accrue aux conditions environnantes.