概览

MOVITRAC® advanced是直接连接电源的变频器,用途广泛,从简单的转速控制,到伺服驱动装置,都能胜任。该产品系列用于通过工业通讯网络,如PROFINET、Ethernet/IPTM、ModbusTCP或EtherCAT®直接连接至控制器。此外,还提供有仅用于通过数字量和模拟量输入端进行控制的基本款。

变频器由以下组件构成:

  • 基本单元:
    • 用于连接工业通讯网络的设备款型
    • 拥有不同功能特征的安全功能的设备款型
    • 带数字化数据接口MOVILINK® DDI的设备款型
  • 应用等级,用以使用“驱动”类别的MOVIKIT®软件模块
  • 可选的操作面板
  • 可选的存储模块
  • 附件,用于实现符合EMC准则的安装
  • 附件,用于连接和控制电机和制动器
  • 装配好的电机和编码器电缆

对于恶劣环境条件下的应用,可提供带印刷电路板(带涂层)的变频器。印刷电路板涂漆后,设备抵抗环境影响的能力就会提高。