Liste des options de sécurité
Quatre options de sécurité peuvent être configurées pour l'appareil.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSO
- La sous-fonction de sécurité STO est disponible via les bornes pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSO.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSB
- Quatre entrées digitales de sécurité à un canal ou deux entrées digitales de sécurité à deux canaux
- Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB, via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSL
- Quatre entrées digitales de sécurité à un canal ou deux entrées digitales de sécurité à deux canaux
- 1 sortie digitale de sécurité bicanale
- Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL, via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. Pour la surveillance du mouvement, les sous-fonctions de sécurité SLS et SDI sont p. ex. disponibles via le codeur intégré EI7C FS.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSS
- Quatre entrées digitales de sécurité à un canal ou deux entrées digitales de sécurité à deux canaux
- 1 sortie digitale de sécurité bicanale
- Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS. En cas d'utilisation d'un codeur moteur de sécurité SEW avec MOVILINK® DDI, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI et SDI sont disponibles pour la surveillance du mouvement. Le codeur intégré de sécurité EI7C FS est également supporté. Les codeurs avec MOVILINK® DDI (sans sécurité fonctionnelle) ne sont pas traités par l'option de sécurité. Ces sous-fonctions de sécurité peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe, Safety over EtherCAT® et CIP Safety™ sont disponibles.
Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après MOVISAFE® CSO / CSB / CSL / CSS ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.
- SIL 2 selon EN 61800-5-2, EN 61508
- PL d selon EN ISO 13849-1
Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.