Variateur de vitesse avec CSO
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X6:1 | F_STO_P | F_STO_P : entrée DC +24 V |
X6:2 | F_STO_M | F_STO_M : entrée DC 0 V | |
X6:3 | F_STO_P | F_STO_P : entrée DC +24 V | |
X6:4 | F_STO_M | F_STO_M : entrée DC 0 V | |
X6:5 | VO24_STOLa sortie de tension auxiliaire VO24_STO fournit une tension uniquement lorsque la tension réseau est appliquée au variateur. | F_STO_P : alimentation DC 24 V | |
X6:6 | GND | Potentiel de référence | |