Exemple d'installation

[1]

Plaque de montage galvanisée

[8]

Résistance de freinage

[2]

Filtres réseau

[9]

Liaison résistance de freinage

[3]

Variateur de vitesse

[10]

Liaison moteur

[4]

Barre de terre

[11]

Liaison frein

[5]

Liaison HF entre la barre de terre et la plaque de montage

[12]

Collier de mise à la terre

[6]

Câble d'alimentation

[13]

Tôle de blindage de l'électronique

[7]

Tôle de blindage de la puissance (en fonction de la taille)

[14]

Liaison HF entre les cheminements de câbles conducteurs