Ejemplo de instalación

[1] | Placa de montaje galvanizada | [8] | Resistencia de frenado |
[2] | Filtro de red | [9] | Cable de resistencia de frenado |
[3] | Variador | [10] | Cable del motor |
[4] | Barra de puesta a tierra (PE) | [11] | Cable de freno |
[5] | Conexión AF barra de puesta a tierra (PE)/placa de montaje | [12] | Abrazadera de puesta a tierra |
[6] | Cable de alimentación de la red | [13] | Chapa de apantallado de la electrónica |
[7] | Chapa apantallada de potencia (en función del tamaño) | [14] | Conexión AF entre entradas de cable conductoras |