Retrait du connecteur MOVILINK® DDI

Procéder comme suit.

  • Avant de retirer le connecteur MOVILINK® DDI, s'assurer que l'alimentation en tension DC 24 V est hors tension ou que le mode veille est actif.
  1. Appuyer sur le verrouillage [1] du connecteur.
  2. Débrancher le connecteur MOVILINK® DDI du raccordement pour l'intégration moteur digitale X16 [2].