Desconexión del conector MOVILINK® DDI
Proceda como se indica a continuación:

- Antes de desenchufar el conector MOVILINK® DDI, asegúrese de que la tensión de alimentación de 24 V CC está desconectada o de que está activado el modo Standby.
- Presione el bloqueo [1] del conector.
- Desenchufe el conector MOVILINK® DDI de la conexión para integración digital de motor X16 [2].