Câbles pour moteurs avec frein BE ou BZ avec interface MOVILINK® DDI
Raccordement des câbles avec connecteur côté moteur pour les moteurs suivants.
- Moteurs triphasés DRN.. / DR2.. / DRU..
- Servomoteurs synchrones CM3C..
Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs des câbles.
Côté moteur | Côté variateur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact | Signal | Couleur conducteur | Couleur conducteur IEC 60757 | Marquage | Confection | Description | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Noir | BK | U/L1 | Non confectionné | Raccordement moteur phase U
|
V | V | V | Noir | BK | V/L2 | Non confectionné | Raccordement moteur phase V
|
W | W | W | Noir | BK | W/L3 | Non confectionné | Raccordement moteur phase W
|
A | 1 | Réservé | Jaune | YE | A | Non confectionné | Ne pas raccorder
|
B | + | 15 | Orange | OG | B | Non confectionné | Raccordement frein 15
|
C | N | 13 | Rose | PK | C | Non confectionné | Raccordement frein 13
|
D | 2 | 14 | Violet | VT | D | Non confectionné | Raccordement frein 14
|
PE | PE | PE | Jaune/vert | YE/GN | – | Non confectionné | Raccordement conducteur de protection
|
DDI | DDI | DDI | Violet | VT | – | Connecteur coaxial | MOVILINK® DDI |
Isoler chacune des extrémités de conducteur non raccordée.