Cable del motor para motores con freno BE o BZ con interfaz MOVILINK® DDI

Conexión de los cables con conector en el lado del motor para los siguientes motores:

  • Motores de CA DRN../DR2../DRU..
  • Motores síncronos CM3C..

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables:

Lado del motor

Lado del variador

Contacto

Señal

Color del hilo

Color del hilo IEC 60757

Identificación

Tipo de ensamblado

Descripción

M23

M40

U

U

U

Negro

BK

U/L1

No prefabricado

Conexión

Motor fase U

V

V

V

Negro

BK

V/L2

No prefabricado

Conexión

Motor fase V

W

W

W

Negro

BK

W/L3

No prefabricado

Conexión

Motor fase W

A

1

Reservado

Amarillo

YE

A

No prefabricado

No

conectar

B

+

15

Naranja

OG

B

No prefabricado

Conexión

Freno 15

C

N

13

Rosa

PK

C

No prefabricado

Conexión

Freno 13

D

2

14

Violeta

VT

D

No prefabricado

Conexión

Freno 14

PE

PE

PE

Amarillo/verde

YE/GN

No prefabricado

Conexión

Conductor de puesta a tierra

DDI

DDI

DDI

Violeta

VT

Conector coaxial

MOVILINK® DDI

Aísle individualmente cada uno de los extremos de los conductores no conectados.