Caractéristiques techniques

Self réseau

Unité

ND0250-201

Référence

–

18001424

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

1 × AC 200 – 240

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

25

Inductance nominale

mH

1.17

Pertes nominales

W

27

Température ambiante ϑamb

°C

-10 – 40
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Borne à visser

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

0.2 – 16

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

1.6Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

Contact de raccordement PE

mm

Languette de raccordement pour connecteur plat 6.3 × 0.8

Indice de protection selon EN 60529

–

IPXXA

Masse

kg

1.5