Mesure de la température des groupes d'entraînements et des multimotorisations
Tenir compte des remarques complémentaires suivantes pour les groupes d'entraînements et les multimotorisations.
- Utiliser de préférence un thermostat bilame TH.
- Si une surveillance globale est assurée, la mise en série des contacts TH (contacts à ouverture) n'est pas limitée en nombre.
- S'il existe des sondes de température TF dans le moteur, les sondes de trois moteurs au maximum peuvent être branchées en série.
- Si un moteur est utilisé avec MOVILINK® DDI , tenir compte du manuel produit : MOVILINK® DDI.