Evaluación de temperatura para accionamientos en grupo y multimotor

Observe las siguientes indicaciones adicionales para accionamientos en grupo y multimotor:

  • Utilice preferentemente interruptores térmicos bimetálicos TH.
  • La conexión en serie de los contactos de TH (normalmente cerrados) no está sujeta a limitación, si está prevista una vigilancia conjunta.
  • Si hay sondas térmicas TF en motores, se pueden conectar en serie las sondas térmicas de 3 motores como máximo.
  • Si se utiliza un motor con MOVILINK® DDI, tenga en cuenta el manual del producto MOVILINK® DDI.