Combinaisons possibles avec les variateurs

Le choix du filtre de sortie HF est réalisé en fonction du courant nominal moteur. Le tableau suivant montre l'affectation pour un moteur adapté à la puissance du variateur.

D'autres informations pour la détermination du filtre de sortie HF.. figurent au chapitre Étude et configuration.

Filtre de sortie

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

MCX91A-....-5.3..

0032 – 0055

0070 – 0125

0160 – 0240

0320 – 0460

0620

0750 – 0910

1130 (couplage en parallèle de deux filtres)

1490 – 1770 (couplage en parallèle de deux filtres)

MCX91A-....-2.3..

0034 – 0055

0070 – 0093

0140 – 0213

0290 – 0420

0840 (couplage en parallèle de deux filtres)

0570

1080 (couplage en parallèle de deux filtres)

MCX91A-....-2E1..

0034 – 0055

0070 – 0110

–

–

–

–