ELSM®

SEW‑EURODRIVE recomienda los siguientes ajustes y comportamiento de control para el uso en aplicaciones de elevación con el modo de control ELSM®:

Ajustes de parámetros:

  • En el caso de elevadores, utilice la función de parada por consigna (FCB05 - Regulación de velocidad). Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Activación = "1" (Sí).
    • Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Consigna de parada de modo que la velocidad del motor resultante sea > a la velocidad de transición (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).
    • De forma alternativa, ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Velocidad mínima de modo que la velocidad del motor resultante sea > a la velocidad de transición del motor (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).
  • Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento de regulación > Reconexión en marcha = "1" (On).
  • Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de vigilancia > Valores límite > Límites de aplicación > Par ≥ al 150 % del par nominal del motor.

Comportamiento de control:

  • Configure el control de forma que la inversión del sentido de giro sólo sea posible en parada (con el freno aplicado).
  • Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, utilice un accionamiento con encoder.
  • Controle el accionamiento con una velocidad de consigna que corresponda a una velocidad > a la velocidad de transición (2 % de la velocidad nominal del motor puesto en marcha).