ELSM®
SEW-EURODRIVE empfiehlt für den Einsatz in Hubwerksanwendung mit dem Regelverfahren ELSM® folgende Einstellungen und Ansteuerverhalten:
Parametereinstellungen:
- Verwenden Sie bei Hubwerken die Sollwert-/Halt-Funktion (FCB05 - Drehzahlregelung). Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Sollwert-Haltfunktion > Aktivierung = "1" (Ja).
- Stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Sollwert-Haltfunktion > Stoppsollwert so ein, dass die resultierende Motordrehzahl > Übergangsdrehzahl (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) ist.
- Alternativ stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Minimalgeschwindigkeit so ein, dass die resultierende Motordrehzahl > Übergangsdrehzahl Motors (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) ist.
- Stellen Sie den Parameter Antriebsstrang > Antriebsstrang ASx > Regler > Regelverhalten > Fangen = "1" (Ein).
- Stellen Sie den Parameter Funktionen > Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen > Drehmoment ≥150 % des Motornennmoments.
Ansteuerverhalten:
- Legen Sie die Ansteuerung so aus, dass eine Drehrichtungsumkehr nur im Stillstand (bei geschlossener Bremse) möglich ist.
- Wenn Sie die Drehrichtung ohne Stillstand ändern wollen, verwenden Sie einen Antrieb mit Geber.
- Steuern Sie den Antrieb mit einer Sollgeschwindigkeit an, die einer Drehzahl > Übergangsdrehzahl (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) entspricht.