Entrada

Unidad

MCX91A-....-203-4..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0290

0420

0570

0840

1080

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

–

3 × 200 – 240 V CA

Corriente nominal de red CA IRed

A

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

Sí

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable

Perno M8

Perno M10