Eingang

Einheit

MCX91A-....-203-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0290

0420

0570

0840

1080

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

–

3 × AC 200 – 240 V

Netznennstrom AC INetz

A

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

ja

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10