Descripción
Una reactancia de red ND.. se puede utilizar opcionalmente:
- Para reforzar la protección contra sobretensiones
- Para filtrar la corriente de red y disminuir los armónicos
- Para proteger en caso de distorsiones en la tensión de red
- Para limitar la corriente de carga en caso de varios variadores con la entrada conectada en paralelo y un contactor de red común (corriente nominal de la reactancia = suma de las corrientes de los variadores)
Conecte previamente una reactancia de red para limitar la corriente de entrada:
- en caso de 5 o más unidades trifásicas
- en caso de 2 o más unidades monofásicas
- en cada variador MCX91A-0110-2E1-4..
El uso de una reactancia de red por variador es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4...
Los tamaños 7 y 8 cuentan con una reactancia de circuito intermedio integrada. Solo se requiere una reactancia de red adicional en caso de acoplamiento del circuito intermedio de varias unidades, véase el manual MOVI-C® Conexión de circuito intermedio.