说明

可选择使用电源扼流圈ND..:

  • 支持过压保护
  • 使电源电流平滑,降低谐波
  • 在电源电压变形时起保护作用
  • 在输入侧平行连接多个变频器并使用同一个电源接触器(电源扼流圈额定电流 = 变频器电流总和)时,限制充电电流

前置安装一个电源扼流圈,用于限制浪涌电流:

  • 对于5相或多于3相的设备
  • 对于2相或多于1相的设备
  • 对于每个MCX91A-0110-2E1-4-..变频器

对于MCX91A-0110-2E1-4-..,每个变频器都必须使用电源扼流圈。

规格7和8配备了集成式直流侧扼流圈。只有当多个设备连接到直流侧时,才需要额外的电源扼流圈,请参阅手册“MOVI-C®的直流侧连接”。