Filtro de red NF..
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Entre el filtro de red y la unidad no se deben cablear otros consumidores.
- Entre el filtro de red y la unidad no debe conmutarse.
- La conexión entre el filtro de red y la unidad no debe estar apantallada.
- Limite el cable entre el filtro de red y la unidad a la longitud necesaria.
- Tienda siempre las líneas anteriores y posteriores al filtro de red separadas entre sí.
- Las líneas anteriores y posteriores al filtro de red no deben tenderse en ningún caso a lo largo de la línea del motor.