Condiciones de entorno
La siguiente tabla enumera las condiciones que deben cumplirse para utilizar la protección térmica del motor sin sensor de temperatura:
Categoría | Condiciones |
|---|---|
Tipo de refrigeración | Enfriado por ventilador |
Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
Clase térmica del devanado | 155(F), 180(H) |
Altitud de la instalación | < 1000 m |
En los motores con ventiladores de ventilación forzada, así como en los motores sin ventilador y sin ventilación, la protección térmica del motor no debe utilizarse sin sensor de temperatura.
En caso de los accionamientos multimotor y en grupo, así como en caso de motores no SEW, no es posible el uso de la protección térmica del motor sin sensor de temperatura.
Para motores con sensor de velocidad, SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de un sensor de temperatura.