Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983215 | 17983231 | 19155301 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 25.4 | |||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
50 % ED | kW | 2.9 | 4.3 | 7.6 | |
25 % ED | kW | 5.1 | 7.7 | 13.3 | |
12 % ED | kW | 9.6 | 14.4 | 23.9 | |
6 % ED | kW | 15.2 | 22.8 | 25.4 | |
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos. | |||||
Valor de resistencia RRF | Ω | 27 ± 10 % | |||
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 | |
Diseño | – | Resistor de hilo bobinado | Resistencia de cuadro | ||
Conexiones de potencia | – | Borna roscada | |||
Sección del cable | mm2 | 0.5 – 10 | máximo 4 | ||
Par de apriete | Nm | 1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | 1.8Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | ||
Conexión PE | – | Perno M4 | Perno M5 | ||
Par de apriete PE | Nm | 1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | 2.3Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | ||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | |||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Interruptor térmico | |||
Comportamiento acústico | – | bajo | |||
Masa | kg | 5.8 | 8 | 10 | |