Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983215 | 17983231 | 19155301 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 25.4 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
50 % ED | kW | 2.9 | 4.3 | 7.6 | |
25 % ED | kW | 5.1 | 7.7 | 13.3 | |
12 % ED | kW | 9.6 | 14.4 | 23.9 | |
6 % ED | kW | 15.2 | 22.8 | 25.4 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten. | |||||
Widerstandswert RBW | Ω | 27 ± 10 % | |||
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 | |
Bauart | – | Drahtwiderstand | Rahmenwiderstand | ||
Leistungsanschlüsse | – | Schraubklemme | |||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 – 10 | maximal 4 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | 1.8Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M4 | Bolzen M5 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | 2.3Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | ||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | |||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | – | -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C | |||
Thermischer Überlastschutz | – | Temperaturschalter | |||
Geräuschverhalten | – | gering | |||
Masse | kg | 5.8 | 8 | 10 | |