Kontrol ve bakım aralıkları

BİLGİ

Aşınma süreleri farklı faktörler tarafından etkilenir ve oldukça kısa olabilir. Gerekli kontrol/bakım aralıkları özel olarak tesis kurucusunun proje dokümanlarına göre hesaplanmalıdır.

Aşağıdaki faktörler kontrol ve bakım aralıklarını kısaltabilir:

  • Motorun yüksek devirli hızlanmasında özellikle yüksek anahtarlama çevrimi sayısı
  • Yüksek hızda oldukça uzun çalışma süresi
  • Değişen dönme yönü (tersine işletme)
  • Düşey montaj konumları ve döner montaj konumları
  • Tahrik hareketi ile yüksek atalet kuvvetleri, örn. birlikte çalışan tahrik ünitelerinde veya yüksek darbe ve titreşim yükünde
  • Uygulamaya bağlı geri hareket torkları veya döner titreşimler
  • Nem, yüksek UV yükü, çok yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları gibi dış çevresel etkiler.