Intervalos de inspeção e manutenção

INFORMAÇÃO

Os períodos de desgaste dependem de vários fatores e podem ser relativamente curtos. Os intervalos de manutenção/inspeção necessários devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos de planejamento do projeto.

Os seguintes fatores podem reduzir os intervalos de inspeção/manutenção:

  • Quantidade de ciclos de comutação particularmente elevada com alta aceleração do motor
  • Duração de conexão particularmente elevada com alta rotação
  • Sentido alternado de rotação (modo reversível)
  • Formas construtivas verticais e formas construtivas articuladas
  • Elevadas forças de inércia através de movimento do acionamento, por exemplo, com acionamentos móveis ou com elevada carga de choques ou de vibração
  • Torques reversos ou vibrações giratórias, ambos específicos da aplicação
  • Outras influências do meio ambiente como umidade, elevada presença de raios ultravioleta, temperaturas ambiente muito altas ou muito baixas.