本文档的内容和目的

本手册介绍了下列制动器的项目设计方法:

  • 适用于CMP40 ~ 63、CM3C63 ~ 100、ECM3C63 ~ 100、CM3P63 ~ 100和CMSB.50 ~ 63电机系列的BK..制动器
  • 适用于CM3G63 ~ 100电机系列的BKB..制动器
  • 适用于CMP71 ~ 100和CMSB71电机系列的BP..制动器
  • 适用于CFM71 ~ 112电机系列的BR..制动器
  • 适用于CMP112和CMPZ71 ~ 100电机系列的BY../BY.D制动器
  • 适用于DRC1 ~ 4电机系列的BY.C制动器
  • 适用于CM3C63 ~ 100、ECM3C63 ~ 100和CM3P63 ~ 100电机系列的BZ../BZ.D/BZ.Z制动器

所述选型设计流程适用于所列制动器与相应电机系列的组合。

请务必使用本文档的最新版本。您可从SEW-EURODRIVE公司的网站 (www.sew-eurodrive.cn) 上下载多种语言版本的各类技术文档。您也可以向SEW-EURODRIVE订购印刷形式的文档。若对手册内容存在疑问或欲了解更多信息,请联系SEW‑EURODRIVE公司。