Contenu et objet de cette documentation

Le présent manuel décrit l'étude et configuration des freins suivants.

  • Freins BK.. pour les moteurs des types CMP40 – 63, CM3C63 – 100, ECM3C63 – 100, CM3P63 – 100 et CMSB.50 – 63
  • Freins BKB.. pour les moteurs de type CM3G63 – 100
  • Freins BP.. pour les moteurs des types CMP71 – 100 et CMSB71
  • Freins BR.. pour les moteurs de type CFM71 – 112
  • Freins BY.. / BY.D pour les moteurs des types CMP112 et CMPZ71 – 100
  • Freins BY.C pour les moteurs de type DRC1 – 4
  • Freins BZ.. / BZ.D / BZ.Z pour les moteurs des types CM3C63 – 100, ECM3C63 – 100 et CM3P63 – 100

Les logiques d'étude et configuration décrites sont valables pour les freins mentionnés en combinaison avec les types de moteurs correspondants.

Utiliser dans tous les cas des documentations dans leur version actuelle. Un grand nombre de documentations techniques en différentes langues à télécharger est disponible sur le site internet. Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version imprimée (nous consulter). En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW‑EURODRIVE local.