Conteúdo e finalidade desta documentação

Este manual descreve o planejamento de projeto dos seguintes freios:

  • Freio BK.. para os tipos de motores CMP40 – 63, CM3C63 – 100, ECM3C63 – 100, CM3P63 – 100 e CMSB.50 – 63
  • Freio BKB.. para o tipo de motor CM3G63 – 100
  • Freio BP.. para os tipos de motores CMP71 – 100 e CMSB71
  • Freio BR.. para o tipo de motor CFM71 – 112
  • Freio BY../BY.D para os tipos de motores CMP112 e CMPZ71 – 100
  • Freio BY.C para o tipo de motor DRC1 – 4
  • Freio BZ../BZ.D/BZ.Z para os tipos de motores CM3C63 – 100, ECM3C63 – 100 e CM3P63 – 100

Os processos de planejamento de projeto descritos aplicam-se aos freios listados em combinação com os tipos de motores associados.

Utilizar sempre a edição atual da documentação. No site da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com), você encontra uma ampla variedade de documentação técnica multilíngue para download. Você também pode encomendar a documentação na forma impressa à SEW-EURODRIVE. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.