认证和一致性证明

目前有3种重要的防爆产品法规:

  1. ATEX适用于欧盟地区
  2. IECEx体系
  3. HazLoc-NA®适用于北美地区
ATEX

ATEX是Atmosphère Explosible的缩写,是欧盟ATEX指令的同义词。

2014/34/EU指令是针对防爆设备的法规,适用于欧盟地区。其中的标准以EN 60079和EN 80079标准为基础。

1999/92/EC指令规定了在提高可能会受到爆炸性气体威胁的人员的健康和安全保护水平方面的最低要求。

欧盟认证声明用以确认投放市场的电机符合所有相关欧盟指令中的基本健康和安全要求。该认证声明是电机交付时附带的操作手册的组成部分。

IECEx体系

IECEx是IEC(International Electrical Commision,国际电工委员会)的一个认证体系,针对可能需在爆炸危险环境中使用的防爆设备。其中的标准以IEC 60079和ISO/IEC 80079标准为基础。

一致性证书 (CoC) 用以确认电机符合现行的IEC标准,并且制造过程符合经过测试的质量保证体系。您可在IECEx网站 (www.iecex.com) 上查看和下载一致性证书。

HazLoc-NA®

HazLoc-NA®是SEW-EURODRIVE公司设定的概念,意为“Hazardous Locations – North America”(危险场所 – 北美)。在北美地区,有爆炸危险的区域被称为“Hazardous Locations”。对于“Hazardous Locations”,美国和加拿大分别在国家电气规范 (NFPA 70) 和加拿大电气规范 (C22.1) 中进行了说明。其中区分了两种不同的分类体系(划分体系和区域体系)。

划分体系的说明参见NEC 500和C22.1-15(附录J),区域体系的说明参见NEC 505、NEC 506和C22.1 - 15(第18部分)。

我们的电机通过了加拿大标准协会(CSA,Canadian Standards Association)的认证。电机上的认证标志就是明确的证明,表示产品已经根据北美标准进行了测试和认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索要一致性证书。