Certifications et validations de conformité
Il existe actuellement trois groupes de normes importantes concernant les produits en exécution pour atmosphères explosibles.
- ATEX pour l'Union Européenne
- Système IECEx
- HazLoc-NA® pour l'Amérique du Nord

ATEX
ATEX, abréviation pour Atmosphère Explosible, est un synonyme des directives ATEX de l'Union Européenne.
La directive 2014/34/UE est applicable au sein de l'UE en tant que norme pour les appareils en exécution pour atmosphères explosibles. Les normes de référence sont les séries EN 60079 et EN 80079.
La directive 1999/92/CE concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des employés susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives.
La déclaration UE de conformité certifie que le moteur mis sur le marché est conforme aux exigences de protection de la santé et la sécurité de base de toutes les directives européennes applicables. Elle fait partie intégrante de la notice d'exploitation jointe à la livraison du moteur.

Système IECEx
IECEx est un système de certification de la Commission Électrotechnique Internationale (IEC) pour les appareils en exécution pour atmosphères explosibles destinés à une utilisation dans une atmosphère explosible. Les normes de référence sont les séries IEC 60079 et ISO/IEC 80079.
Le Certificat de Conformité (CoC) certifie que le moteur est conforme aux normes IEC actuelles et qu'un système d'assurance de la qualité éprouvé est appliqué lors de la fabrication. Le certificat de conformité peut être consulté et téléchargé sur le site IECEx (www.iecex.com).
HazLoc-NA®

HazLoc-NA® est un terme défini par SEW-EURODRIVE signifiant "Hazardous Locations – North America". Les zones à risque d'explosion sont qualifiées de "Hazardous Locations" en Amérique du Nord. Aux États-Unis, les "Hazardous Locations" sont décrites dans le code électrique national ("National Electrical Code" (NFPA 70)) et au Canada dans les codes électriques canadiens ("Canadian Electrical Codes (C22.1)). On distingue deux différents systèmes de classification (Division System et Zone System).
Le "Division System" est décrit dans NEC 500 et C22.1-15 (annexe J) et le "Zone System" dans NEC 505, NEC 506 et C22.1 – 15 (Section 18).
Les moteurs sont certifiés par le CSA ("Canadian Standards Association"). La marque de certification constitue la preuve visuelle que le produit a été testé et certifié selon les normes d'Amérique du Nord. Le certificat de conformité est disponible sur demande auprès de SEW-EURODRIVE.