Certificações e comprovações de conformidade

Existem atualmente 3 regulamentos importantes para produtos à prova de explosão:

  1. ATEX para a União Europeia
  2. Sistema IECEx
  3. HazLoc-NA® para a América do Norte
ATEX

ATEX é a abreviação de Atmosphère Explosible e é sinônimo das diretivas ATEX da União Europeia.

A Diretiva 2014/34/UE aplica-se na UE como um conjunto de regras para dispositivos à prova de explosão. As normas são baseadas nas séries EN 60079 e EN 80079.

A Diretiva 1999/92/CE define os requisitos mínimos para melhorar a proteção da saúde e a segurança dos funcionários que podem ser ameaçados por uma atmosfera explosiva.

A declaração de conformidade da UE confirma que o motor colocado no mercado atende aos requisitos básicos de saúde e segurança de todas as diretivas europeias relevantes. A declaração faz parte das instruções de operação que acompanha o motor na entrega.

Sistema IECEx

IECEx é um sistema de certificação da IEC (International Electrical Commission) para unidades à prova de explosão para uso em atmosferas potencialmente explosivas. As normas são baseadas nas séries IEC 60079 e ISO/IEC 80079.

O Certificate of Conformity (CoC) confirma que o motor corresponde às normas IEC atuais e que um sistema de garantia da qualidade testado é usado durante a fabricação. O Certificate of Conformity pode ser visualizado e baixado na página inicial do IECEx (www.iecex.com).

HazLoc-NA®

HazLoc-NA® é um termo definido pela SEW-EURODRIVE e significa "Hazardous Locations – North America" (Locais perigosos - América do Norte). As áreas com perigo de explosão recebem a denominação "Hazardous Locations" na América do Norte. Nos EUA, as "Hazardous Locations" são descritas no National Electrical Code (NFPA 70) e, no Canadá, no Canadian Electrical Code (C22.1). Existem dois sistemas de classificação diferentes (sistema de divisão e sistema de zona).

O sistema de divisão é descrito na NEC 500 e C22.1-15 (Apêndice J) e o sistema de zona na NEC 505, NEC 506 e C22.1 – 15 (Seção 18).

Os motores são certificados pela CSA "Canadian Standards Association". O certificado fornece uma prova visível de que o produto foi testado e certificado de acordo com as normas norte-americanas. O certificado de conformidade pode ser obtido entrando em contato com a SEW-EURODRIVE.