MC_SEW_ConfigSplineInterpolation
Mit diesem Funktionsbaustein konfiguriert der Anwender ein bestimmtes Segment innerhalb eines Kurvenprofils so, dass dort eine Spline-Interpolation einer Stützpunkt-Tabelle erfolgt. Das Kurvenprofil ist durch CamTableID (ein Objekt vom Typ CamDescription) und die Nummer des Segments innerhalb des Kurvenprofils durch uiSegmentNr gegeben. Zudem muss an rstPointsListSpline eine Referenz auf eine Stützpunkt-Tabelle (ein Objekt vom Typ ST_PointsListSpline) übergeben werden.
Der Funktionsbaustein sollte nicht in der Task aufgerufen werden, in welcher die Sollwert-Generierung erfolgt (in der Regel TaskHighPrio). Es wird empfohlen, den Funktionsbaustein entweder in einer freilaufenden Task oder einer zyklischen Task aufzurufen, deren Priorität niedriger ist als die Priorität der TaskHighPrio.

VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Ausführung des Funktionsbausteins starten. |
rstPointsListSpline | REFERENCE TO ST_PointsListSpline | Referenz auf eine Struktur vom Typ ST_PointsListSpline, welche die zu interpolierenden Punkte enthält. |
CamTableID | Objekt vom Typ CamDescription | |
uiSegmentNr | UINT | Nummer des Kurvensegments, in welchem die lineare Interpolation konfiguriert werden soll. |
eSplineMode | Verhalten an den Rändern wählen:
| |
stVyMargin | ST_Margin | Ränder der 1. Ableitung |
stAyMargin | ST_Margin | Ränder der 2. Ableitung |
xUseVAMargin | BOOL | Ränder der 1. und 2. Ableitung verwenden. |
uiTimeMaxUs | UINT | maximale Bearbeitungszeit des Funktionsbausteins in µs pro PLC-Zyklus Die Konfiguration einer Spline-Interpolation ist rechenaufwendig und kann zu einer signifikanten Verlängerung der Zykluszeit führen. Daher kann der Anwender mit dem Parameter uiTimeMaxUs vorgeben, um welche Zeit in µs der Aufruf des Funktionsbausteins die Zykluszeit der betreffenden Task verlängern darf. |
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Die Konfiguration ist erfolgreich durchgeführt worden. |
Busy | BOOL | Die Konfiguration wird durchgeführt. |
Error | BOOL | Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten |
ErrorID | MC_ErrorId | Fehlernummer |